CPI-DBD-54-SCM10-200E
CPI-DBD-54-SCM10-200E
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
12.12
Poids (lb)
1.87
Déplacement (in)
2
Poids (kg)
0.85
Diamètre du capteur (mm)
54
Déplacement (mm)
50
Longueur (mm)
307.8
Imperial or Metric Product
Impérial
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Apple Core Mount
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top