CPI-DBD-54-SCM10-600E
CPI-DBD-54-SCM10-600E
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
6
Gewicht (lb)
2.08
Länge (in)
16.12
Länge (mm)
409.4
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Gewicht (kg)
0.94
Sensordurchmesser (mm)
54
Hub (mm)
150
Produkt Typen
Verlängerung
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top