CPI-DBD-54-SCM10-600E
CPI-DBD-54-SCM10-600E
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
16.12
Poids (lb)
2.08
Déplacement (in)
6
Diamètre du capteur (mm)
54
Imperial or Metric Product
Impérial
Poids (kg)
0.94
Déplacement (mm)
150
Longueur (mm)
409.4
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Apple Core Mount
Back to Top