CPI-DBD-54-SCM25-100M
CPI-DBD-54-SCM25-100M
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
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
1.97
Hub (in)
4
Länge (in)
14.12
Gewicht (kg)
0.9
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Sensordurchmesser (mm)
54
Länge (mm)
357.8
Hub (mm)
100
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Verlängerung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top