CPI-DBD-54-SCM25-100M
CPI-DBD-54-SCM25-100M
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
14.12
Poids (lb)
1.97
Déplacement (in)
4
Longueur (mm)
357.8
Déplacement (mm)
100
Diamètre du capteur (mm)
54
Poids (kg)
0.9
Imperial or Metric Product
Métrique
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Type de produit
Apple Core Mount
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top