CPI-DBD-54-SCM25-150M
CPI-DBD-54-SCM25-150M
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
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
2.08
Länge (in)
16.12
Hub (in)
6
Hub (mm)
150
Sensordurchmesser (mm)
54
Länge (mm)
409.4
Gewicht (kg)
0.94
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Produkt Typen
Verlängerung
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top