CPI-DBD-54-SCM25-150M
CPI-DBD-54-SCM25-150M
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
2.08
Longueur (in)
16.12
Déplacement (in)
6
Diamètre du capteur (mm)
54
Longueur (mm)
409.4
Poids (kg)
0.94
Imperial or Metric Product
Métrique
Déplacement (mm)
150
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Apple Core Mount
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top