CPI-DBD-54-SCMB-100M-HD
CPI-DBD-54-SCMB-100M-HD
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
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
0.98
Gewicht (lb)
6.75
Länge (in)
12.12
Hub (in)
4
Gewicht (kg)
3.06
Rohrdurchmesser (mm)
25
Sensordurchmesser (mm)
54
Länge (mm)
307.9
Hub (mm)
100
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Rohr Durchmesser
25 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
Back to Top