CPI-DBD-54-SCMB-100M-HD
CPI-DBD-54-SCMB-100M-HD
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
6.75
Diametre tube (in)
0.98
Déplacement (in)
4
Longueur (in)
12.12
Longueur (mm)
307.9
Diametre tube (mm)
25
Déplacement (mm)
100
Poids (kg)
3.06
Imperial or Metric Product
Métrique
Diamètre du capteur (mm)
54
Taille tube
25 mm
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Cloison
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Back to Top