CPI-DBD-54-SCMB-150M-HD
CPI-DBD-54-SCMB-150M-HD
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
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
0.98
Gewicht (lb)
6.97
Länge (in)
14.09
Hub (in)
6
Sensordurchmesser (mm)
54
Länge (mm)
357.9
Hub (mm)
150
Gewicht (kg)
3.16
Rohrdurchmesser (mm)
25
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
Rohr Durchmesser
25 mm
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top