CPI-DBD-54-SCMB-150M-HD
CPI-DBD-54-SCMB-150M-HD
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
6.97
Longueur (in)
14.09
Déplacement (in)
6
Diametre tube (in)
0.98
Poids (kg)
3.16
Imperial or Metric Product
Métrique
Déplacement (mm)
150
Diametre tube (mm)
25
Longueur (mm)
357.9
Diamètre du capteur (mm)
54
Type de produit
Cloison
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
25 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top