CPI-DBD-54-SCMB-400E-HD
CPI-DBD-54-SCMB-400E-HD
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
4
Gewicht (lb)
6.75
Länge (in)
12.12
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Länge (mm)
307.9
Sensordurchmesser (mm)
54
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Hub (mm)
100
Gewicht (kg)
3.06
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
1,00 in
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
Back to Top