CPI-DBD-54-SCMB-400E-HD
CPI-DBD-54-SCMB-400E-HD
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
Déplacement (in)
4
Poids (lb)
6.75
Longueur (in)
12.12
Diametre tube (in)
1.00
Déplacement (mm)
100
Longueur (mm)
307.9
Diametre tube (mm)
25.4
Imperial or Metric Product
Impérial
Poids (kg)
3.06
Diamètre du capteur (mm)
54
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Taille tube
1.00 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Cloison
Back to Top