CPI-DBD-54-SCMB-400E
CPI-DBD-54-SCMB-400E
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
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
1.97
Hub (in)
4
Länge (in)
14.12
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Hub (mm)
100
Gewicht (kg)
0.9
Sensordurchmesser (mm)
54
Länge (mm)
357.8
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Scheidewand - Gewinde
1 1/2-18 Feingewinde
Vakuum Anschluss
3/8 NPT
Back to Top