CPI-DBD-54-SCMB-400E
CPI-DBD-54-SCMB-400E
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
14.12
Déplacement (in)
4
Poids (lb)
1.97
Diamètre du capteur (mm)
54
Longueur (mm)
357.8
Poids (kg)
0.9
Imperial or Metric Product
Impérial
Déplacement (mm)
100
Filetage tablier
1 1/2-18 Fine
Fonction de produit
Outillage Robotique
Port aspiration
3/8 NPT
Type de produit
Cloison
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Back to Top