CPI-DBD-54-SCMB-600E-HD
CPI-DBD-54-SCMB-600E-HD
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
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
6.97
Hub (in)
6
Länge (in)
14.09
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Sensordurchmesser (mm)
54
Länge (mm)
357.9
Hub (mm)
150
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Gewicht (kg)
3.16
Rohr Durchmesser
1,00 in
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Saugerechtsschwenkendalter
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Back to Top