CPI-DBD-54-SCMB-600E-HD
CPI-DBD-54-SCMB-600E-HD
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
Déplacement (in)
6
Poids (lb)
6.97
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (in)
14.09
Diamètre du capteur (mm)
54
Longueur (mm)
357.9
Diametre tube (mm)
25.4
Déplacement (mm)
150
Imperial or Metric Product
Impérial
Poids (kg)
3.16
Type de produit
Cloison
Taille tube
1.00 po
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top