CPI-DBD-54-SCMC-050M
CPI-DBD-54-SCMC-050M
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.87
Hub (in)
2
Länge (in)
10.28
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Hub (mm)
50
Sensordurchmesser (mm)
54
Rohrdurchmesser (mm)
40
Gewicht (kg)
0.85
Länge (mm)
261.1
Rohr Durchmesser
40 mm
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Rohrbefestigung
Back to Top