CPI-DBD-54-SCMC-050M
CPI-DBD-54-SCMC-050M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
10.28
Diametre tube (in)
1.57
Poids (lb)
1.87
Déplacement (in)
2
Déplacement (mm)
50
Diamètre du capteur (mm)
54
Longueur (mm)
261.1
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre tube (mm)
40
Poids (kg)
0.85
Taille tube
40 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Montage á tube
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Back to Top