CPI-DBD-54-SCMC-100M
CPI-DBD-54-SCMC-100M
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.97
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Hub (in)
4
Länge (in)
12.25
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Gewicht (kg)
0.9
Länge (mm)
311.1
Sensordurchmesser (mm)
54
Hub (mm)
100
Rohrdurchmesser (mm)
40
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Rohrbefestigung
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
40 mm
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Back to Top