CPI-DBD-54-SCMC-100M
CPI-DBD-54-SCMC-100M
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
12.25
Déplacement (in)
4
Poids (lb)
1.97
Diametre tube (in)
1.57
Diametre tube (mm)
40
Diamètre du capteur (mm)
54
Imperial or Metric Product
Métrique
Déplacement (mm)
100
Poids (kg)
0.9
Longueur (mm)
311.1
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
40 mm
Type de produit
Montage á tube
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top