CPI-DC-4545B-45
CPI-DC-4545B-45
Klemmstücke ermöglichen eine 45° Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
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
1.77
Gewicht (lb)
1.4
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
350.0
Rohrkombination (in)
1.77 / 1.77
Rohrkombination (mm)
45 / 45
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
475.0
Rohrdurchmesser (mm)
45
max_static_clamp_load_metric
475.0
Gewicht (kg)
0.64
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Produkt Typen
Fussklemme
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Produktreihe
BodyBuilder™ Ellbogen-Winkelstücke
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Back to Top