CPI-DC-4545B-45
CPI-DC-4545B-45
La pince de fixation de bras angulaire permet de fixer (2) des bras d'extrusion de 45 mm alignés à un angle de 45 °
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
Charge statique max (ft lb)
350.0
Diametre tube (in)
1.77
Poids (lb)
1.4
Combinaison de tubes (in)
1.77 / 1.77
Combinaison de tubes (mm)
45 / 45
Diametre tube (mm)
45
Poids (kg)
0.64
Charge statique max (Nm)
475.0
max_static_clamp_load_metric
475.0
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
45B / 45B
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Support coudés
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Support Angulaire BodyBuilder™
Back to Top