CPI-DC-6060B-45
CPI-DC-6060B-45
Klemmstücke ermöglichen eine 45° Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
2.36 / 2.36
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (lb)
3.8
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
550.0
max_static_clamp_load_metric
746.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
746.0
Rohrdurchmesser (mm)
60
Rohrkombination (mm)
60 / 60
Gewicht (kg)
1.74
Produkt Typen
Fussklemme
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Ellbogen-Winkelstücke
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Rohr Durchmesser
B-60 Profil / B-60 Profil
Back to Top