CPI-DC-6060B-45
CPI-DC-6060B-45
La pince de fixation de bras angulaire permet de fixer (2) des bras d'extrusion de 60 mm alignés à un angle de 45 °
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
3.8
Diametre tube (in)
2.36
Combinaison de tubes (in)
2.36 / 2.36
Charge statique max (ft lb)
550.0
Charge statique max (Nm)
746.0
Poids (kg)
1.74
Diametre tube (mm)
60
Combinaison de tubes (mm)
60 / 60
max_static_clamp_load_metric
746.0
Type de produit
Support coudés
283-HTS_TARIFF_CODE
84798997
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Support Angulaire BodyBuilder™
Taille tube
60B / 60B
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top