CPI-ED10-150-075-11
CPI-ED10-150-075-11
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.75
Länge (in)
11.17
Gewicht (lb)
1.17
Rohrdurchmesser (in)
1.5
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Länge (mm)
283.7
Gewicht (kg)
0.53
Apple Core (mm)
19
Produktreihe
Schwenkarme
Apple Core Size
19
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Oberflächenbehandlung
silber
Rohr Durchmesser
1,50 in
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top