CPI-ED10-150-075-11
CPI-ED10-150-075-11
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
11.17
Embout (in)
0.75
Diametre tube (in)
1.5
Poids (lb)
1.17
Poids (kg)
0.53
Diametre tube (mm)
38.1
Embout (mm)
19
Longueur (mm)
283.7
Matériel
Aluminum
Embout
19
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.50 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
terminaison
Argenté
Back to Top