CPI-ED10-150-075-12
CPI-ED10-150-075-12
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.24
Rohrdurchmesser (in)
1.5
Länge (in)
12.16
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (kg)
0.56
Apple Core (mm)
19.0
Länge (mm)
308.8
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
DistributorGroup
End Effectors
Apple Core Size
19
Produktreihe
Schwenkarme
PublishedDate
1704223560000
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
silber
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarm
Rohr Durchmesser
1,50 in
Back to Top