CPI-ED10-150-075-12
CPI-ED10-150-075-12
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
1.5
Embout (in)
0.75
Poids (lb)
1.24
Longueur (in)
12.16
Longueur (mm)
308.8
Diametre tube (mm)
38.1
Embout (mm)
19.0
Poids (kg)
0.56
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.50 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Bras pivotant
Embout
19
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
terminaison
Argenté
PublishedDate
1704223560000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Back to Top