CPI-ED10-150-100-05
CPI-ED10-150-100-05
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
0.78
Rohrkombination (in)
1.5 / 1.0
Länge (in)
5.39
Rohrdurchmesser (in)
1.50|1.00
Rohrkombination (mm)
38.1 / 25.4
Gewicht (kg)
0.36
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|25.4
Länge (mm)
136.9
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,00 in
Produkt Typen
Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarme
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Oberflächenbehandlung
silber
Back to Top