CPI-ED10-150-100-05
CPI-ED10-150-100-05
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
1.50|1.00
Combinaison de tubes (in)
1.5 / 1.0
Longueur (in)
5.39
Poids (lb)
0.78
Diametre tube (mm)
38.1|25.4
Poids (kg)
0.36
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 25.4
Longueur (mm)
136.9
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
terminaison
Argenté
Taille tube
1.50 po / 1.00 po
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit
Bras pivotant
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top