CPI-ED10-150-100-08
CPI-ED10-150-100-08
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.50|1.00
Länge (in)
8.28
Rohrkombination (in)
1.5 / 1.0
Gewicht (lb)
0.99
Rohrkombination (mm)
38.1 / 25.4
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|25.4
Gewicht (kg)
0.45
Länge (mm)
210.4
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,00 in
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarm
Oberflächenbehandlung
silber
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarme
Back to Top