CPI-ED10-150-100-08
CPI-ED10-150-100-08
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
1.50|1.00
Combinaison de tubes (in)
1.5 / 1.0
Longueur (in)
8.28
Poids (lb)
0.99
Longueur (mm)
210.4
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 25.4
Poids (kg)
0.45
Diametre tube (mm)
38.1|25.4
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Bras pivotant
Taille tube
1.50 po / 1.00 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Argenté
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top