CPI-ED10-150-100-10
CPI-ED10-150-100-10
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.13
Rohrdurchmesser (in)
1.50|1.00
Länge (in)
10.25
Rohrkombination (in)
1.5 / 1.0
Länge (mm)
260.3
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|25.4
Gewicht (kg)
0.51
Rohrkombination (mm)
38.1 / 25.4
Material
Aluminum
PublishedDate
1704223800000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,00 in
Oberflächenbehandlung
silber
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarme
Back to Top