CPI-ED10-150-100-10
CPI-ED10-150-100-10
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
Combinaison de tubes (in)
1.5 / 1.0
Diametre tube (in)
1.50|1.00
Longueur (in)
10.25
Poids (lb)
1.13
Diametre tube (mm)
38.1|25.4
Poids (kg)
0.51
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 25.4
Longueur (mm)
260.3
terminaison
Argenté
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1704223800000
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube
1.50 po / 1.00 po
Back to Top