CPI-ED10-150-150-04
CPI-ED10-150-150-04
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.50 / 1.50
Länge (in)
4.56
Gewicht (lb)
0.76
Rohrdurchmesser (in)
1.50|1.00
Länge (mm)
115.9
Gewicht (kg)
0.34
Rohrdurchmesser (mm)
38.1|38.1
Rohrkombination (mm)
38.1 / 38.1
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
1,50 in / 1,50 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Oberflächenbehandlung
silber
Produktreihe
Schwenkarme
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarm
Back to Top