CPI-ED10-150-150-04
CPI-ED10-150-150-04
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
0.76
Combinaison de tubes (in)
1.50 / 1.50
Diametre tube (in)
1.50|1.00
Longueur (in)
4.56
Poids (kg)
0.34
Longueur (mm)
115.9
Diametre tube (mm)
38.1|38.1
Combinaison de tubes (mm)
38.1 / 38.1
terminaison
Argenté
Taille tube
1.50 po / 1.50 mm
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Bras pivotant
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Back to Top