CPI-ED25-40-19-300
CPI-ED25-40-19-300
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.24
Länge (in)
12.0
Apple Core (in)
0.75
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Gewicht (kg)
0.56
Länge (mm)
304.8
Apple Core (mm)
19.0
Rohrdurchmesser (mm)
40
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarme
Rohr Durchmesser
40 mm
Produkt Typen
Schwenkarm
Oberflächenbehandlung
blau
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Apple Core Size
19
Material
Aluminum
Back to Top