CPI-ED25-40-19-300
CPI-ED25-40-19-300
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
1.24
Diametre tube (in)
1.57
Embout (in)
0.75
Longueur (in)
12.0
Poids (kg)
0.56
Diametre tube (mm)
40
Longueur (mm)
304.8
Embout (mm)
19.0
Type de produit
Bras pivotant
Embout
19
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
terminaison
Bleu
Taille tube
40 mm
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top