CPI-ED25-40-19-350
CPI-ED25-40-19-350
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.57
Gewicht (lb)
1.38
Apple Core (in)
0.75
Länge (in)
13.94
Rohrdurchmesser (mm)
40
Apple Core (mm)
19
Länge (mm)
354.2
Gewicht (kg)
0.63
Oberflächenbehandlung
blau
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
40 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Schwenkarme
Apple Core Size
19
Produkt Typen
Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top