CPI-ED25-40-19-350
CPI-ED25-40-19-350
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
Embout (in)
0.75
Poids (lb)
1.38
Longueur (in)
13.94
Diametre tube (in)
1.57
Poids (kg)
0.63
Longueur (mm)
354.2
Embout (mm)
19
Diametre tube (mm)
40
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
40 mm
terminaison
Bleu
Matériel
Aluminum
Type de produit
Bras pivotant
Embout
19
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top