CPI-ED25-40-19-400
CPI-ED25-40-19-400
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.52
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Apple Core (in)
0.75
Länge (in)
15.9
Rohrdurchmesser (mm)
40
Gewicht (kg)
0.69
Länge (mm)
403.9
Apple Core (mm)
19.0
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Schwenkarme
DistributorGroup
End Effectors
Apple Core Size
19
Rohr Durchmesser
40 mm
Produkt Typen
Schwenkarm
Oberflächenbehandlung
blau
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top