CPI-ED25-40-19-400
CPI-ED25-40-19-400
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
1.57
Embout (in)
0.75
Longueur (in)
15.9
Poids (lb)
1.52
Longueur (mm)
403.9
Embout (mm)
19.0
Poids (kg)
0.69
Diametre tube (mm)
40
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
40 mm
Embout
19
terminaison
Bleu
Type de produit
Bras pivotant
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top