CPI-ED25-40-25-100
CPI-ED25-40-25-100
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
0.71
Rohrkombination (in)
1.57 / 0.98
Rohrdurchmesser (in)
1.57|0.98
Länge (in)
4.41
Rohrdurchmesser (mm)
40|25
Rohrkombination (mm)
40 / 25
Gewicht (kg)
0.32
Länge (mm)
112.8
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
blau
Produktreihe
Schwenkarme
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
40 mm / 25 mm
Back to Top