CPI-ED25-40-25-100
CPI-ED25-40-25-100
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
4.41
Poids (lb)
0.71
Diametre tube (in)
1.57|0.98
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 0.98
Diametre tube (mm)
40|25
Combinaison de tubes (mm)
40 / 25
Poids (kg)
0.32
Longueur (mm)
112.8
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Type de produit
Bras pivotant
Taille tube
40 mm / 25 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Bleu
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top