CPI-ED25-40-25-150
CPI-ED25-40-25-150
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
6.28
Gewicht (lb)
0.85
Rohrdurchmesser (in)
1.57|0.98
Rohrkombination (in)
1.57 / 0.98
Länge (mm)
159.4
Rohrkombination (mm)
40 / 25
Gewicht (kg)
0.39
Rohrdurchmesser (mm)
40|25
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
40 mm / 25 mm
Oberflächenbehandlung
blau
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktreihe
Schwenkarme
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top