CPI-ED25-40-25-150
CPI-ED25-40-25-150
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
0.85
Longueur (in)
6.28
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 0.98
Diametre tube (in)
1.57|0.98
Combinaison de tubes (mm)
40 / 25
Longueur (mm)
159.4
Diametre tube (mm)
40|25
Poids (kg)
0.39
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Bras pivotant
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
40 mm / 25 mm
terminaison
Bleu
Back to Top