CPI-ED25-40-40-100
CPI-ED25-40-40-100
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
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
1.57|1.57
Länge (in)
4.52
Rohrkombination (in)
1.57 / 1.57
Gewicht (lb)
0.76
Rohrkombination (mm)
40 / 40
Gewicht (kg)
0.34
Länge (mm)
114.7
Rohrdurchmesser (mm)
40|40
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
blau
Rohr Durchmesser
40 mm / 40 mm
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Schwenkarme
Back to Top