CPI-ED25-40-40-100
CPI-ED25-40-40-100
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
4.52
Diametre tube (in)
1.57|1.57
Poids (lb)
0.76
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 1.57
Combinaison de tubes (mm)
40 / 40
Poids (kg)
0.34
Diametre tube (mm)
40|40
Longueur (mm)
114.7
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
40 mm / 40 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Bras pivotant
terminaison
Bleu
Back to Top