CPI-ED25-40-40-250
CPI-ED25-40-40-250
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
10.17
Gewicht (lb)
1.17
Rohrdurchmesser (in)
1.57|1.57
Rohrkombination (in)
1.57 / 1.57
Gewicht (kg)
0.53
Rohrdurchmesser (mm)
40|40
Rohrkombination (mm)
40 / 40
Länge (mm)
258.3
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Oberflächenbehandlung
blau
Material
Aluminum
Produktreihe
Schwenkarme
Rohr Durchmesser
40 mm / 40 mm
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top